The 1G SFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable is designed for use in 1GBASE Ethernet. This cable is compliant with SFF-8472, SFF-8024, and SFP+ MSA. With these features, this easy to install, high speed, cost-effective direct attach copper twinax cable is suitable for short-distance connectivity within a rack or between adjacent racks in data centers.
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202207151631187u2vfq.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151631187u2vfq.jpg)
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207151632366hi24f.jpg)
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025102854iumt3f.jpg)
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210251209353e6bmb.jpg)
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210251641459q4m3m.jpg)
![1G SFP пассивный DAC Twinax Это изображение касается SFP-PC05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221025172753ai88dk.jpg)
1G SFP пассивный DAC Twinax
#156973
#156973
US$20.00
FS P/N: SFP-PC05FS P/N: SFP-PC05
Заказы
3
Отзывы 6
Вопросы 2
134 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS Compatible 1G SFP DAC Twinax Cable (5-meter, Passive, SFP to SFP, 26AWG)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220716/165794053962d22a3b03d7a0.25611828.jpeg.webp)
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установления 1-гигабитного соединения между портами SFP 1G в стойках и между соседними стойками.
<0.1 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономи OPEX
Миним. радиус изгиба 23 мм
для удобства прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307211611071y6jk4.jpg)
Обеспечивает беспрепятственное подключение к вашей сети
FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъёма кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
6
0
0
0
0
M***e
Ireland
June 29, 2024
Great cable.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
This FS Cisco cable worked perfectly as soon as I plugged it in to the 2960 switches. Other “compatible” cables I’ve tried wouldn’t work.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0F***d
Canada
June 21, 2023
J'ai programmé un SFP+ en Ubiquiti et l'autre en FS
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
Chaque embout est programmable indépendamment c'est génial
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0G***a
India
March 06, 2023
Appreciate your diligence even for such a tiny order, and I must say the received order is beyond my expectation.
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
DAC cables are working fine but I loved the packaging with the included instruction brochure and most importantly, all of this on a very reasonable price. So, KUDOS to you guys.
This was my very first order with FS.com and I will be keep coming back for more in future
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели