FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.
Это изображение касается DC44-25GS28-10-I.

C20-C60 25G DWDM SFP28 10km промышленный, Cisco совместимый

#156285
#156285

≤2 Вт ITU C20-C60 Duplex LC SMF

US$799.00
FS P/N: DC44-25GS28-10-I
FS P/N: DC44-25GS28-10-I
Заказы 0
Отзывы 16
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 22 июл, 2024
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
Cisco совместимый 25G DWDM SFP28 100GHz модуль для ЦОД и телекома (SMF, 1542.14 нм, 10 км, LC, DOM)

Этот совместимый с Cisco модулем SFP28 обеспечивает пропускную способность 25GBase-DWDM на расстоянии до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1542.14 нм через дуплексный разъём LC.. Модуль полностью соответствует стандартам SFP28 MSA, CPRI и eCPRI.

Описание
Артикул
DC44-25GS28-10-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1542.14 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
APD
TX Мощность
0~5 дБм
Чувствительность приемника
<-14 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
-5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤2 Вт
Коэффициент экстинкции
>6 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX
Функция FEC
не поддерживается
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Гарантия
5 лет
Обратите внимание: Когда модуль дальнего радиуса действия используется для передачи на короткие расстояния, согласуйте его с соответствующим аттенюатором в соответствии с таблицей.
Расстояние
≤ 10 км
Аттенюатор

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль DWDM SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить передачу до 25G.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
16
0
0
0
0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

J***n

Canada

February 26, 2023
5.0
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели