FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.
Это изображение касается HD-OM4KULCDX.

10m (33ft) Senko Secure Keyed LC UPC to LC UPC Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm BIF Fiber Optic Patch Cable

#155284
#155284

Corning BIF Безопасный зажим с ключом Применения с высокой плотностью размещения

US$61.00
FS P/N: HD-OM4KULCDX
FS P/N: HD-OM4KULCDX
Заказы 0
Отзыв 0
Вопрос 0
Задержка поставки, Ship by 6 дек, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности

20/10D мин. радиус изгиба

Волокно BIF обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.

Senko Secure Keyed LC

Разъёмы могут быть удалены только с помощью соответствующего инструмента для извлечения цвета.

Дизайн Uniboot

позволяет одному кабелю нести два волокна, уменьшая объем кабеля при прокладке.

Физическая безопасность критически важных сетевых портов

Вставьте защищенный разъем LC в модуль

Вставьте безопасный ключ LC вдоль разъема, пока не услышите щелчок

Вытащите весь разъёмr

Вставьте защитный съемный колпачок LC в ключ Secure LC, пока не услышите «щелчок»

Извлеките безопасный ключ LC, используя колпачок для снятия безопасного LC

Нажмите на эту защелку и сдвиньте ее назад

Удовлетворение различных потребностей в установке внутри помещений

Идеально подходит для подключения к сетевому шкафу, потолочной проводки и проводки под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели