FS для Mellanox MC2206128-005 совместимый с QSFP+ медный кабель Twinax с пассивным прямым подключением предназначен для использования в системах FDR10 InfiniBand со скоростью 40 Гбит/с и обеспечивает связь между устройствами с помощью портов QSFP+. Этот кабель соответствует стандартам IEEE 802.3ba, QSFP MSA и SFF-8436.
Благодаря этим характеристикам этот простой в установке, высокоскоростной и экономичный медный твинаксиальный кабель прямого подключения подходит для подключения на короткие расстояния внутри стойки или между соседними стойками в ЦОД.
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240508101101mr6pwb.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101mr6pwb.jpg)
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101rmupta.jpg)
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101oxcgci.jpg)
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101zyprih.jpg)
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101jb6mod.jpg)
![5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10 Это изображение касается 6.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240508101101orekpq.jpg)
5m (16ft) FS совместимы с Mellanox MC2206128-005, 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC) Twinax для InfiniBand FDR10
#153439
#153439
US$51.00
FS P/N: QSFP-40G-PC05FS P/N: QSFP-40G-PC05
Заказы
119
Отзывы 14
Вопросы 7
Длина:
243 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимы с Mellanox MC2206128-005 40G QSFP+ Direct Attached Cable (DAC)& (5 м, пассивный, QSFP+ - QSFP+, 26AWG)
Описание
Артикул Mellanox
MC2206128-005
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+ - QSFP+
Макс. скорость передачи данных
40Gbps
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Passive Twinax
Длинна кабеля
5m (16ft)
Провод AWG
26AWG
Минимальный радиус изгиба
45mm
Потребляемая мощность
≤0.5W
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436
Применение
InfiniBand FDR10
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Product Comparison (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
12
2
0
0
0
S***n
New Zealand
July 03, 2024
Arrived rapidly, plugged the cable in and it worked (unlike one of the cheap Aliexpress ones). It was well packaged, and there was even a tiny manual with it.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0K***t
United Kingdom
October 15, 2023
We have received them ahead of the expected date, which is fantastic. Thank you once again, and I look forward to continuing to use your services!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***y
United States
October 04, 2023
Used FS for the second time. Great company with great prices. Had no problem with using this QSFP+ DAC cable.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели