FS для Mellanox MCP7H50-V003R26 совместимый кабель DAC от 200G QSFP56 до 2x100G QSFP56 работает по пассивному медному проводу, который не требует дополнительного питания для обеспечения качественного подключения. Этот breakout кабель соответствует стандартам IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Кабель обеспечивает подключение порта 200G QSFP56 на одном конце и двух портов 100G QSFP56 на другом конце и подходит для экономичных межсоединений ближнего действия в аппаратной операторских операторов или ЦОД и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3m (10ft) FS совместимый с Mellanox, MCP7H50-V003R26 совместимый 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 пассивный DAC Breakout
#152885
#152885
US$125.00
FS P/N: QSFP-200G-2QPC03FS P/N: QSFP-200G-2QPC03
Заказы
47
Отзывы 3
Вопросы 5
Длина:
Задержка поставки, Ship by 30 окт, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
FS совместимый с Mellanox MCP7H50-V003R26, 200G QSFP56 -> 2x100G QSFP56 Breakout Direct Attach Cable(DAC)& (3 м, пассивный, QSFP56 -> 2 QSFP56, 26AWG)
Описание
Артикул Mellanox
MCP7H50-V003R26
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 -> 2 QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200Gbps
Тип волокна
Медный
Тип волокна
Пассивный Twinax
Длинна кабеля
3m (10ft)
Провод AWG
26AWG
Минимальный радиус изгиба
30mm
Потребляемая мощность
≤0,5 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для экономии энергии
Кабель DAC подходит для очень коротких линий связи и предлагает экономически эффективный способ создания 200G соединения между портами QSFP56-200G внутри стоек и между соседними стойками.
<
Низкое энергопотребление
Медный кабель
 
26 мм
Минимальный радиус изгиба для удобной прокладки кабелей
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Backward Compatible (1)Compatibility (1)Data Rate (1)Infiniband (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Comparison (1)Product Test (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
P***a
Bolivia
August 04, 2022
The packaging is good and the dacs are really good quality so I am extremely happy with the purchase. I already installed everything and 200gbe is just fabulous. I'll definitely select fs.com as my first choice for network gears now. I would also like to thank you personally to help me sort out the cables so I was able to get then in two days.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 01***8
33021
July 21, 2022
My equipment vendor, Ubiquity currently only seems to supply 0.5m DAC cables which aren't long enough for anything other than directly adjacent switches. You were able to supply custom length DAC cables and as far as I can see they work flawlessly and as if they were made by the original vendor. Thank you for the product range, I will keep FS in mind when I need to look to solve issues.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0C***s
United States
July 18, 2022
SFP+ DAC has arrived. I'm waiting on a second server to arrive (hopefully Monday), will be able to test it then. The original DAC's works perfectly BTW.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели