Модуль 10/25GBASE SFP28 поддерживает длину канала до 10 км через OS2 SMF через симплексный разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 и CEI-28G-VSR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени.
Модуль SFP-10/25G-BX-I обеспечивает вариант подключения 10/25GBASE Ethernet для 10/25G Ethernet, телекоммуникаций, ЦОД и сетей 5G Fronthaul, подходящий как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151886.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.main.jpeg)
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.B.jpeg)
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.C.jpeg)
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.D.jpeg)
![Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Это изображение касается SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151886.E.jpeg)
Generic Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
#151886
#151886
US$99.00
FS P/N: SFP-10/25G-BX-IFS P/N: SFP-10/25G-BX-I
Заказы
36
Отзывы 10
Вопросы 6
Transceiver Models:
10 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
10/25GBASE-BX SFP28 модуль (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP-10/25G-BX-I
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-7~2.5 дБм
Чувствительность приемника
<-12 дБм
Бюджет мощности
5 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Промышленный температурный диапазон
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Протоколы
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
10/25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)Application Environment (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cables (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
10
0
0
0
0
P***s
United States
February 09, 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0J***n
Algeria
July 01, 2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0M***y
United States
June 23, 2022
Everything is perfect. I am going to place a the same order again now. Thanks.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели