Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
IBM 45W2283 совместимый 8G Fiber Channel SFP+ 1310 нм 10 км DOM LC SMF модуль
#50004
#50004
US$42.00
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
Заказы
52
Отзывы 37
Вопрос 1
Transceiver Models:
1779 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
IBM 45W2283 совместимый 8G Fiber Channel SFP+ модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул IBM
45W2283
Название поставщика
FS.COM
Форм-фактор
SFP+
Макс. скорость передачи данных
8.5 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разьем
LC Дуплекс
Оптические компоненты
DFB 1310 нм
Тип волокна
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-8 ~ 0 дБм
Чувствительность приемника
<-15 дБм
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
MSA
Система контроля качества
Система контроля качества
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
26
7
4
0
0
G***s
United States
May 07, 2017
Website was easy to navigate and had no problems with ordering HPE AJ717A 8G Fibre Channel SFP+. Perfect!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***y
Canada
May 07, 2017
It is very easy to quickly find the Dell 330-4328 optics and complete order. Very good fiber transceiver manufacturer meeting my need. Will come back in near future.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0P***s
United States
May 06, 2017
Website was easy to navigate and I find what I need soon. The only suggestion: it would be better if I can check out without creating an account.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели