Одномодовый нечувствительный к изгибам кабель OS2 9/125 мкм имеет меньшее затухание при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными кабелями, что сделает установку и техническое обслуживание кабелей более эффективными. Он также может сэкономить больше места для прокладки кабелей высокой плотности в ЦОД, корпоративных сетях, телекоммуникационных залах, фермах серверов, сетях облачных хранилищ и в любых местах, где требуются соединительные кабели. Этот одномодовый кабель 9/125 OS2 идеально подходит для подключения 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet-соединений. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151409.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151409.main.jpeg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151409.B.jpeg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151409.C.jpeg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151409.D.jpeg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151409.E.jpeg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102421cvzawn.jpg)
![2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм Это изображение касается SMLCDX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240718102408r7xa1p.jpg)
2m (7ft) LC UPC - LC APC Duplex OS2 SM PVC (OFNR) патч-корд 2.0 мм
Высококачественный и экономичный одномодовый нечувствительный к изгибам кабель 9/125 мкм
(Сердцевина оптоволокна)
(Волокно)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230302145533hlmwhh.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231107142401vunqbh.jpg)
Минимальный радиус изгиба 10/5D
Волокно G.657.A1 допускает более плотные изгибы кабеля для хранения и прокладки провисания.
Циркониевый керамический наконечник
Срок службы прецизионных наконечников может увеличиваться до 500 раз.
Прочность на растяжение 90-150 Н
Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.
Прочные оптические соединительные кабели подходят для подключения к сетевому шкафу, прокладки потолочных каналов и прокладки под полом в ЦОД.
G***a
Canada
J***t
Canada
R***r
United States