The 400G QSFP-DD to 4 QSFP56 Active Optical Breakout Cables are designed for use in 400 Gigabit Ethernet links over OM3 multimode fibers, each operating at data rates of up to 53.125Gbps per channel by PAM4 modulation. This breakout cable is compliant with IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 standards.
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240521161922eqecqu.png)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161922eqecqu.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161916cm5hlx.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161916l7be6c.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405211619225bd6dl.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161916w0k289.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161916odhor8.png)
![5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240521161916in9crm.png)
5m (16ft) Общий совместимый 400G QSFP-DD -> 4x100G QSFP56 AOC Breakout
#150599
#150599
US$1,495.00
FS P/N: QDD-400G-4QAO05FS P/N: QDD-400G-4QAO05
Заказы
18
Отзывы 2
Вопрос 1
Длина:
Задержка поставки, Ship by 19 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Generic Compatible 400G QSFP-DD AOC (5-meter,QSFP-DD to 4x QSFP56)
Specifications
Артикул
QDD-4Q56AO05
Название поставщика
FS
Form Factor
QSFP-DD to QSFP56
Максимальная скорость передачи данных
400Gbps
Длина кабеля
5m (16ft)
Тип кабеля
OM3
Wavelength
850nm
Минимальный радиус изгиба
30mm
Transmitter Type
VSCEL
Receiver Type
PIN
Потребляемая мощность
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Материал оболочки
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Modulation Format
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Supported
Commercial Температура Range
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколыs
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Применение
400G Ethernet
Warranty
5 Years
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220720/165830045462d7a826099c08.90053102.jpeg.webp)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
N***h
France
June 07, 2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick. Thanks a lot!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***n
France
June 06, 2023
A little pricey but it does what it needs to do. Speeds are great and it works with network switches in our data room. And quality is up there with the best DAC cables, and I have no questions this cable will last for a very long time.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели