FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.
Это изображение касается 16FMTPLCSMF.

2m (7ft) MTP®-16 APC (мама) - 8 LC UPC Duplex OS2 SM, IL, кабель Breakout, 16 волокон, Plenum (OFNP), жёлтый, для сетевого подключения 800G

#150167
#150167

OFNP 800G XDR8 to 100G FR

US$151.00
FS P/N: 16FMTPLCSMF
FS P/N: 16FMTPLCSMF
Заказы 73
Отзывы 5
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® APC Female(мама) - LC UPC Duplex OS2 SM Breakout кабель

Кабель MTP® Breakout, экономически эффективная альтернатива трудоемкой заделке в полевых условиях, предназначен для коммутации волокна высокой плотности в центрах обработки данных, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем, связанных с управлением кабелями. Благодаря разъемам US Conec MTP® и ультраволокну Corning SMF-28® он оптимизирован для прямого подключения оптики 800G OSFP XDR8 к 100G QSFP28 FR, 800G QSFP-DD/OSFP DR8 к 100G QSFP28 DR и применений в ЦОД с высокой плотностю.

Обратите внимание: разъёмы Conec MTP® США полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с обычными соединителями MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® APC Female (Pinless)
Разъём B
LC UPC Duplex
Тип волокна
OS2 SMF 9/125μm
Длина волны
1310/1550nm
MTP Разъём IL
0.75dB Max (0.35dB Typ.)
LC Разъём IL
≤0.2dB
MTP Разъём RL
≥60dB
LC Разъём RL
≥50dB
Attenuation at 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.18dB/km
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Количество волокон
16 Fibers
Внешний диам. оболочки
3.0mm
Диаметр Fan-Out
2.0mm
Монтажная растягивающая нагрузка
66N
Прочность при растяжении (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Температура хранения
-40 to +85°C
Рабочая температура
-10 to +70°C
* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительной продукции серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу программу испытаний, чтобы получить надежные и высокопроизводительные кабели.

Система Контроля Качества

Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Идеально подходит для модернизации существующей структурированной кабельной сети до 800G

800GBASE-XDR8 поддерживается по существующей структурированной кабельной сети, требуя только 16 волоконных кабелей MTP®-LC.

Стабильная транспортировка для применения в условиях высокой плотности

Сочетание коннектора US CONEC MTP® и волокна Corning SMF-28® обеспечивает более высокую скорость передачи данных и превосходное качество.

Минимальный радиус изгиба 10 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для хранения и прокладки слабины.

Наборы Breakout

Кабель с разрывом Наборы удобен для управления и экономит место для кабеля.

Внешняя оболочка с номиналом Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей оптоволокна является чрезвычайно важным и одним из наиболее критичных требований для обеспечения надежности и высокопроизводительного соединения.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов LC с помощью очистителя IBC LC².

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Fiber Connectors Cleaning (1)Insertion Loss (1)MTP® MPO Connector (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
5
0
0
0
0

A***n

France

November 07, 2023
5.0
I purchased this product for my recently upgraded 800G connection, and it integrates seamlessly with my existing equipment. I must say, it's impressive!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0

N***a

United States

November 07, 2023
5.0
I've put the breakout cable into use and it worked perfect like pointed out in your web shop.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

M***m

United States

September 25, 2023
5.0
Yes Received. Very good product, well packed happy with order. FS was the only supplier that could supply my request.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели