Модуль QSFP28, совместимый с Juniper, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 2 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длины волны 1310 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Этот модуль соответствует стандарту IEEE 802.3bm 100G-PSM4 MSA. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и приложения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль 1310 нм 2 км DOM MTP/MPO-12 SMF
#144192
#144192
US$389.00
FS P/N: QSFP-PLR4L-100GFS P/N: QSFP-PLR4L-100G
Заказы
76
Отзывы 8
Вопросы 7
Transceiver Types:
6 на глобальном складе, 15 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper совместимый 100GBASE-PSM4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP28-PSM4-100G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
2 км
Разъём
MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-9.4~2 дБм
Чувствительность приёмника
<-12.66 дБм
Бюджет мощности
3.2 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
QSFP28 MSA, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Встроенный чип Macom обеспечивает стабильную передачу 100G и низкое энергопотребление, экономя энергию и уменьшая тепловыделение.
Чип Macom
Стабильная передача
≤3.5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Compatibility (2)4x25G Breakout (1)FEC (1)Matching Cables (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
8
0
0
0
0
E***e
United States
May 24, 2023
I appreciate that when we order from fs.com they arrive promptly and well packaged.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0F***y
United States
April 20, 2023
Very quick shipping and got what i ordered.
подтвердит покупку
Полезный 6
Отзывы 0C***o
Australia
April 14, 2023
I’m please to say that everyone is quite happy with the quality of the products, the pricing and the speed of delivery.
подтвердит покупку
Полезный 7
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели