FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается SMLCDX.
00:35
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.
Это изображение касается SMLCDX.

3m (10ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OS2 SM PVC (OFNR) 2.0 ММ G.657.A2

Hot #142870
Hot #142870

Дуплексные клипсы G.657.A2 Радиус изгиба 10/5D Сети 1/10/40/100/400G

US$5.60
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
Заказы 14.7K
Отзывы 291
Вопросы 19
Задержка поставки, Ship by 9 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и экономичный оптический патч-корд 9/125 мкм SM G.657.A2

Нечувствительное к изгибу волокно G.657.A2 демонстрирует значительно меньшие потери оптической мощности в условиях изгиба, оставаясь совместимым с обычными кабелями, предназначенными для уменьшения оптических потерь при изгибе кабеля. Он может добавить возможности поддержания оптических характеристик и уменьшить разрывы в рассеивании света при скручивании, изгибе или давлении для увеличения пропускной способности при простой установке.

Этот оптический кабель 9/125 OS2 SM идеально подходит для подключения 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при 1310 нм или до 40 км при 1550 нм.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Класс волокна
G.657.A2
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550 нм
Вносимые потери
≤0,3 дБ
Возвратные потери
≥50 дБ
Миним. радиус изгиба
(Ядро оптоволокна)
7.5 мм
Миним. радиус изгиба
(Оптоволоконный кабель)
10/5D (Динамический/Статический)
Затухание при 1310 нм
0.4 дБ/км
Затухание при 1550 нм
0.25 дБ/км
Кол-во волокна
Duplex
Диаметр кабеля
2,0 мм
Материал оболочки
PVC
Полярность
A (Tx) - B (Rx)
Температура эксплуатации
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашими процедурами испытаний надежных и высокопроизводительных оптоволоконных патч-кордов.

Система Контроля Качества

Программа гарантии тестирования оптических патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности

10/5D Миним. радиус изгиба

Волокно G.657.A2 допускает более плотные изгибы кабеля для хранения и прокладки провисания.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионных наконечников может достигать 500 раз.

Прочность на растяжение 90-150 Н

Устойчивый к вытягиванию кабель предотвращает обрыв кабеля и продлевает срок службы.

Удовлетворяйте различные потребности в установке внутри помещений

Прочные оптоволоконные соединительные кабели подходят для подключения сетевых шкафов, проводки потолочных каналов и проводки под полом в ЦОД.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (19)Fiber Grade (4)Cable Length (2)Compatibility (2)Application (1)Bend Radius (1)Cable Structure (1)Fiber Diameter (1)Flammability Rating (1)Package (1)Polish Type (1)Pulling Eye (1)Transmission Rate (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    278
    13
    0
    0
    0

    G***a

    Canada

    May 14, 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    J***t

    Canada

    March 20, 2023
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    R***r

    United States

    April 04, 2022
    5.0
    Quality Product Everytime
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели