FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.
Это изображение касается OM3LCSDX.

3m (10ft) LC UPC - LC UPC оптический патч-корд Duplex OM3 MM PVC (OFNR) 2.0 мм

#141751
#141751

Колпачок 12 мм BIF Радиус изгиба 20/10D Применение в условиях ограниченного пространства и высокой плотности

US$6.60
FS P/N: OM3LCSDX
FS P/N: OM3LCSDX
Заказы 3.9K
Отзывы 15
Вопросы 5
50 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Высококачественный и экономичный оптический кабель 50/125(OM3) многомодовый LC с короткой направляющей

Структура short boot особенно подходит для применений с высокой плотностью размещения и ограниченным пространством. При использовании нечувствительного к изгибу волокна затухание при изгибе или скручивании может быть уменьшено, что сделает монтаж и обслуживание кабелей более эффективным. Поэтому его можно использовать в центральных офисах, пассивных оптических сетях (PON), FTTx, ЦОД и в любых местах, где требуется оптический кабель..

Этот оптический кабель 50/125(OM3) многомодовый идеально подходит для подключения модля 10G SR, 10G LRM, SFP+ и т. д. Для соединений 10G/40G/100G Ethernet и является предпочтительной спецификацией волокна для соединений 10G Ethernet.

Описание
Тип разъёма
LC UPC - LC UPC
Тип загрузки
12mm Short Boot
Количество волокон
Duplex
Тип волокна
OM3 50/125μm
Оболочка кабеля
PVC
Диаметр кабеля
2.0 мм
Вносимые потери
≤0.3 дБ
Возвратные потери
≥30 дБ
Длина волны
850/1300 нм
10G Ethernet расстояние
300 м при 850 нм
Затухание на 850 нм
3,0 дБ/км
Затухание на 1300 нм
1,0 дБ/км
Мин. радиус изгиба
(Сердцевина оптоволокна)
7.5 мм
Мин. радиус изгиба
(Кабель)
20D/10D (динамический/статический)
Предел прочности
(долгосрочный/краткосрочный)
90N/150N
Полярность
A (Tx) - B (Rx)
Рабочая температура
-20~70°C
Температура хранения
-40~80°C

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические коммутационные кабели.

Система Контроля Качества

Программа гарантированного тестирования для оптического коммутационного кабеля Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Решение для применения
Особенности
Модернизированная структура означает лучший опыт использования продукции
Благодаря short boot и отсутствию термоусадочной трубки кабель легко проходит через узкое пространство без ущерба для производительности.
Структура Short Boot 12 мм
На 30% короче общего разъема, больше возможностей для прокладки кабеля в ограниченном пространстве.
Отсутствие конструкции термоусадочной трубки
Улучшает гибкость кабеля без ухудшения характеристик передачи.
30 мм экономия места в ограниченном пространстве

Кабели BIF с короткими ботинками обеспечивают 30 мм дополнительного пространства между стойкой и дверью закрытого шкафа. Они также могут соответствовать требованиям высокой плотности MDA и EDA.

20D/10D Мин. радиус изгиба

Нечувствительное к изгибам волокно позволяет выполнять более тугие изгибы кабеля для хранения слабины и прокладки.

Циркониевый керамический наконечник

Срок службы прецизионного наконечника может достигать 500 раз.

Предел прочности при растяжении 90-150Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Customized Cables (1)Minimum Length (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5.0
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
15
0
0
0
0

F***g

Netherlands

June 27, 2024
5.0
Excellent ordering proces, lot of information and choices. The cable itself was neatly packaged, delivered ahead of schedule and performs as promised. Will recommend the services of FS to all my peers!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***s

Canada

July 13, 2023
5.0
I'm delighted to share that I received the delivery yesterday. The patch cable are well packaged. Your attention to detail is highly valued. Once more, I extend my gratitude for your outstanding service.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0

J***y

Canada

March 12, 2022
5.0
Worked just fine.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели