Кабель AOC 200G QSFP56 предназначен для использования в сетях Ethernet 200G по многомодовому волокну OM3, он содержит четыре оптических модулей с многомодовыми волокнами (MMF) на конце, каждый из которых работает со скоростью передачи данных до 50 Гбит/с. Модуль соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA и InfiniBand HDR.
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240608111252edjygs.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111252edjygs.jpg)
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406081112439efsrq.jpg)
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111248k1inio.jpg)
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается H.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406081113015izhiv.jpg)
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111237zb5lcb.jpg)
![15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC Это изображение касается GH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111257jj2uba.jpg)
15m (49ft) FS совместимый с Mellanox, MFS1S00-V015E 200G QSFP56 AOC
#135679
#135679
US$557.00
FS P/N: QSFP-200G-AO15FS P/N: QSFP-200G-AO15
Заказы
453
Отзывы 2
Вопрос 1
41 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Mellanox MFS1S00-V015E совместимый 200G QSFP56 Active Optical Cable (AOC)& (15м, QSFP56 - QSFP56)
Описание
Артикул Mellanox
MFS1S00-V015E
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
30 мм
Длина кабеля
15m (49ft)
Материал оболочки
LSZH
Тип кабеля
OM3
Тип передатчика
VSCEL
Тип приемника
PIN
Длина волны
850 им
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Источник питания
3,3 В
Виды модуляции
PAM4
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Поддержка
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Протоколы
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3,2 Миллиона часов
Применение
ЦОД, InfiniBand HDR 200 Гбит/с
Гарантия
5 лет
InfiniBand Product Family
InfiniBand Product Family
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boost HPC with FS InfiniBand Solution Learn More
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
2
0
0
0
0
M***r
Germany
March 14, 2023
We stay with Fiberstore as our trusted, most reliable, and fastest provider of cables and rack equipment for all our server rooms in Europe!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0E***o
Spain
February 28, 2023
Just got 2 pcs Mellanox compatible QSFP56 AOC for connecting my two systems installed with Mellanox MSN3700-VS2F. After patching, I tested all the components. They worked so well and I really appreciated them.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели