Общий совместимый SFP28 модуль обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1270 нм-TX/1330 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым устройством с дополнительными длинами волн. Модуль обеспечивает возможности подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA и eCPRI.
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/134400.main.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.main.jpeg)
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.B.jpeg)
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.C.jpg)
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.D.jpeg)
![Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF Это изображение касается SFP28-25G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/134400.F.jpg)
Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1270 нм-TX/1330 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF
#134400
#134400
US$119.00
FS P/N: SFP28-25G-BX20FS P/N: SFP28-25G-BX20
Заказы
78
Отзывы 19
Вопросы 6
Совместимый:
213 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1270 нм-TX/1330 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1270 нм-TX/1330 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приёмника
PIN
TTX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-14 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2,5 дБ
Потребляемая мощность
≤1,2 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Протоколы
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211122/1637570946619b5982399a07.51143725.jpeg.webp)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицирован под строгим контролем с использованием передовых оборудований, чтобы вы могли получить высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Нет потери пакетов и CRC
Тест глазной диаграммы
Поле маски >20%
Тестирование коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (6)CDR (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Product (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)QLogic Cards (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
B***s
New Zealand
May 09, 2023
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0G***r
United States
December 16, 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели