Модуль SFP, совместимый с Cisco GLC-FE-100LX, поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через разъём LC. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов Cisco, маршрутизаторах, серверах, сетевых интерфейсных картах (NIC) и т. д.
Этот промышленный модуль с низким энергопотреблением обеспечивает возможности подключения 100BASE Ethernet для сети Fast Ethernet и ЦОД, подходящих как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317152038c5uz15.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152038c5uz15.jpg)
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520380j260w.jpg)
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM Это изображение касается SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Cisco GLC-FE-100LX Совместимый 100BASE-LX SFP Модуль 1310nm 10km DOM
#12676
#12676
US$9.00
FS P/N: SFP-100LX-31FS P/N: SFP-100LX-31
Заказы
3.8K
Отзывы 121
Вопрос 0
Transceiver Types:
251 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco GLC-FE-100LX совместимый 100BASE-LX10 SFP модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
GLC-FE-100LX
Название поставщика
FS
Тип формы
SFP
Макс. скорость передачи данных
100 Мбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Дуплекс
Оптические компоненты
FP 1310 нм
Тип кабеля
SMF
DOM Функция
Есть
TX Мощность
-15~-8 дБм
Чувствительность приемника
< -32.5 дБм
Промышленный температурный диапазо
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE802.3ab, GR-468, MSA
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20200414104843_448.jpg)
Система контроля качества Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
Подключение 100BASE для ЦОД
Модуль 100BASE SFP с низким энергопотреблением представляют собой экономичное решение для применений Gigabit Ethernet.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061012391dk045.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тест оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Поле маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
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
99
13
9
0
0
R***n
United States
May 13, 2022
FS Technical support was able to determine the problem and recommend a solution. Solution works great. Nice job. Thank you.
* * * * *
* * * * *
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***e
United States
August 12, 2021
This hardware worked as it should and the pricing is excellent.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0A***s
Greece
March 14, 2018
Everything with fs is excellent!!!! From order simplicity, presales and after sales support, to packaging compatibility and quality!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели