Кабель DAC 200G QSFP56 в основном обеспечивает высокоскоростные соединения 200G. Он поддерживает скорость 200G Ethernet и InfiniBand HDR. Он представляет собой решение для прямого подключения медных проводов QSFP56-QSFP56. Кабели 200G QSFP56 DAC подходят для очень коротких каналов и предлагают экономичный способ установить 200-гигабитный канал между портами QSFP-200G коммутаторов/маршрутизаторов в стойках и между соседними стойками.
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240409163256qwqtwd.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163256qwqtwd.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404091632510xo6jl.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163300shb3rj.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163303idoiqk.jpg)
![1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240409163307en397f.jpg)
1m (3ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 пассивный DAC Twinax
#112269
#112269
US$79.00
FS P/N: QSFP-200G-PC01FS P/N: QSFP-200G-PC01
Заказы
15
Отзывы 17
Вопросы 3
Задержка поставки, Ship by 05 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Dell (DE) DAC-Q56-200G-1M совместимый 200G QSFP56 Twinax Direct Attach Cable(DAC)& (1 м, пассивный, QSFP56 - QSFP56, 30AWG)
Описание
Артикул Dell
DAC-Q56-200G-1M
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56 - QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Тип волокна
Медный
Тип кабеля
Пассивный Twinax
Длинна кабеля
1m (3ft)
Калибр проводов
30AWG
Миним. радиус изгиба
34.5 мм
Потребляемая мощность
<0.1 Вт
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104154249t1eyv2.jpg)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (3)Application (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
17
0
0
0
0
L***n
United States
December 11, 2023
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0D***t
United States
December 01, 2023
Everything is 5 stars like every time.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0B***m
United States
December 01, 2023
I did really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
подтвердит покупку
Полезный 5
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели