![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240627110152rfd5l1.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152rfd5l1.jpg)
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152bylfh4.jpg)
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152bjwojo.jpg)
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110138wu294v.jpg)
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240627110152y4b71q.jpg)
![4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/106807.F.jpg)
4m (13ft) Generic совместимый 25G SFP28 AOC
#106807
#106807
US$54.00
FS P/N: S28-AO04FS P/N: S28-AO04
Заказы
110
Отзывы 149
Вопросы 4
Длина:
18 на глобальном складе, 12 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Общий Совместимый 25G SFP28 Active Optical Cable (AOC)& (4м, SFP28 - SFP28)
Описание
Артикул
S28-AO04
Название поставщика
FS.COM
Тип формы
SFP28 - SFP28
Макс. скорость передачи данных
25Gbps
Миним. радиус изгиба
7.5mm
Длина кабеля
4m (13.12ft)
Материал оболочки
OFNP
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200402/15857946655e854e69dbedf9.55399876.jpeg)
Особенности
Кабельное соединение 25G AOC для ЦОД
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Используется в архитектуре Spine-Leaf, позволяет достичь больших масштабов сети
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721120029ychfxr.jpg)
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Mellanox Cards (2)Nexus Series (2)Application (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)FS Box (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
147
2
0
0
0
R***e
United States
January 15, 2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0А***в
Belarus
July 12, 2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0K***s
United States
April 29, 2022
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели