Модули QSFP28 обеспечивают пропускную способность до 10 км 100GBase-LR4 по стандартным парам одномодовых волокон (SMF) с дуплексными разъёмами LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 и SFF-8636. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как телекоммуникационные соединения 100G, ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные уровни ядра и распределения, кампусные сети и многое другое.
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240430153553f33ocm.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153553f33ocm.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153602ox02od.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430153612st9aru.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/104855.F.jpg)
Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
#104861
#104861
US$399.00
FS P/N: QSFP-LR4-100GFS P/N: QSFP-LR4-100G
Заказы
314
Отзывы 76
Вопросы 14
Transceiver Types:
757 на глобальном складе, 25 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Edge-Core ET7402-LR4 совместимый 100GBASE-LR4 QSFP28 модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Edge-Core
ET7402-LR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
4 x LAN WDM DML (CWDM4 DFB)
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-10.6 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤3.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Виды модуляции
NRZ
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система контроля качества
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110171606adfwk7.jpg)
Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД и Телекома
Модуль QSFP28 с малой мощностью 3,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Протестировано в принимающих устройствах для обеспечения совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626122805yge67q.jpeg)
Комплексное тестирование повышает надежность
Проходит строгий отбор на передовом оборудовании, что гарантирует получение высококачественной и надежной оптики.
Испытание оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тест глазных узоров
Маржа маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) | 10 км (с хостом FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | COB (chip on board) упаковка | BOX |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech | Чип Semtech |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x 25G Breakout 800G -> 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (14)Compatibility (3)Matching Product (3)Connectors (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)FS Box (1)FS S5850 Series (1)Lead Time (1)LR4 vs LR Single Lambda (1)OEM (1)Product Recommendation (1)SR4 vs LR4 (1)Warranty (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
66
10
0
0
0
A***d
United States
February 05, 2024
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0E***t
United States
October 14, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0J***i
United States
August 25, 2023
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели