FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 2.
Это изображение касается 3.
Это изображение касается 4.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

0.5m (2ft) Общий совместимый 100G QSFP28 пассивный DAC Twinax

Hot #104214
Hot #104214

≤0.5 Вт 33mm 30AWG Twinax

US$32.00
FS P/N: QSFP-100G-PC005
FS P/N: QSFP-100G-PC005
Заказы 6.1K
Отзывы 57
Вопросы 8
Совместимый:
794 на глобальном складе, 25 сен, 2024
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
Generic совместимый 100G QSFP28 DAC (0.5 м, пассивный, QSFP28 - QSFP28, 30AWG)

100G QSFP28 пассивный медный Twinax кабель прямого подключения обеспечивает экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP-100G коммутаторов внутри стоек и между соседними стойками. Этот медный кабель прямого подключения соответствует стандартам IEEE 802.3, SFF-8665 и QSFP28 MSA.

Примечание: В настоящее время FS Box не поддерживает изменение совместимости H3C и HPE для кабелей DAC.

Описание
Артикул
Q28-PC005
Название поставщика
FS
Тип разъёма
QSFP28 - QSFP28
Макс. скорость передачи данных
100 Гбит/с
Миним. радиус изгиба
33 мм
Провод AWG
30AWG
Длина кабеля
0.5m (1.64ft)
Материал оболочки
PVC (OFNR)
Тип кабеля
Пассивный Twinax
MTBF
≈50 Миллион часов
Потребляемая мощность
≤0,5 Вт
Источник питания
3.3V
Температура
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3,SFP28 MSA, SFF-8665, InfiniBand HDR

Система Контроля Качества

Посмотрите на нашу программу тестирования для получения надёжных и высокопроизводительных модулей. 

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Особенности
Низкое энергопотребление для энергосбережения
Медный кабель прямого подключения подходит для очень коротких соединений и предлагает экономичный способ установить 100-гигабитное соединение между портами QSFP-100G в стойках и между соседними стойками.
≤0.5 Вт
Низкое энергопотребление
Медный кабель
для экономии OPEX
Миним. радиус изгиба 33 мм
для удобства прокладки кабелей
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Обеспечивает беспрепятственное подключение к вашей сети

FS предлагает возможность настроить предустановленную совместимость любого разъема кабеля DAC в режиме онлайн с FS BOX для подключения Cisco к Arista, Dell к Juniper и любых других сочетаний конфигураций.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (8)Specification (2)Application (1)Cable Length (1)Coupling Capacitor (1)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)Wire AWG (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    4.8
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    49
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    December 01, 2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    D***x

    Canada

    November 16, 2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    D***y

    United Kingdom

    October 21, 2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели