El módulo transceptor compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I SFP28 proporciona un rendimiento de 25GBase-SR hasta 100m a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm y un conector LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE, telecomunicaciones y centro de datos para Ethernet 25G, es adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221107175737kbz9wk.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/images/20231220154653sp4i6i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175737kbz9wk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107175737m5ivm8.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211071757378w4kw2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023b8cx0u.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP28-25GSR-85-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221107180023klpmjn.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m industrial DOM LC dúplex MMF
#97283
#97283
MXN$1,162
FS P/N: SFP28-25GSR-85-IFS P/N: SFP28-25GSR-85-I
115 vendidos
29 comentarios
6 preguntas
82 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con H3C SFP-25G-SR-MM850-I, 25GBASE-SR SFP28 para centros de datos y telecomunicaciones (MMF, 850nm, 100m, LC, industrial, DOM)
Specifications
H3C compatible
SFP-25G-SR-MM850-I
Nombre del vendedor
FS.COM
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
100m@OM4/70m@OM3
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.9~1.9dBm
Sensibilidad del receptor
<-6dBm
Presupuesto de energía
-1.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
<1W
Relación de extinción
>2dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR
TX y RX CDR integrado
Función FEC
Support RS-FEC, FC-FEC
Protocolos
IEEE 802.3by, SFF-8472, SFF-8432, SFP28 MSA, CPRI, eCPRI
Garantía
5 años
Tamaño del núcleo
50/125 µm
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608151038mgote3.jpg)
Características
Actualiza tu red, un sitio a la vez
Actualiza solo un sitio a un equipo de 100G y conéctalo a los sitios de 25G existentes.
Conecta nuevos sitios 100G a sitios heredados 25G
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tu puerto 100G
Reutiliza la óptica 25G en nuevos puertos 100G
Conectividad 25G para centro de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del conmutador de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20 %
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de inventarioa.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)4x25G Breakout (1)Application Environment (1)Cable Type (1)FS Box (1)HPE Cards (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
27
2
0
0
0
H***s
United States
08 de nov. de 2023
The SFP28-25GSR-85-I modules worked seamlessly with our existing switches and routers, with no recognition or performance issues.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0C***s
Poland
01 de nov. de 2023
In terms of logistics, the goods are tightly packaged to protect the optical modules from damage during transportation.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***s
France
17 de oct. de 2023
What I appreciate most is the ease of installation and Plug and Play function of this module. As soon as I received the goods, I immediately installed it on our network equipment and started running smoothly without special configuration.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente