FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.
Esta imagen trata sobre SMLCSCSX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a SC APC símplex OS2 9/125 monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#95281
#95281

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$55
FS P/N: SMLCSCSX
FS P/N: SMLCSCSX
25K vendidos
1 comentario
10 preguntas
Longitud:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica insensible a la curvatura OS2 monomodo de 9/125μm tiene menos atenuación cuando está doblado o retorcido en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 monomodo 9/125 es ideal para conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro de cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra BIF G.657.A1 permite doblar el cable de forma más ajustada para almacenar y enrutar la holgura.

Férula de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción máxima de 100N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga su vida útil.

Satisface las diversas necesidades de instalación en interiores

Los duraderos cables de conexión de fibra son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en el centro de datos.
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
1
0
0
0
0

A***k

Russian Federation

28 de agto. de 2023
5.0
Very good product, well packed. Happy with the order. FS was the only supplier that could supply my spec/request.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente