El módulo transceptor SFP28 compatible con Cisco DWDM-SFP25G-46.12 proporciona un rendimiento de 25GBase-DWDM de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1546.12nm y un conector de LC dúplex. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/87022.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87022.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87022.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87022.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87022.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DWDM-SFP25G-10.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/87022.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C39 DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz 1546.12nm 10km DOM LC dúplex SMF
#87022
#87022
MXN$16,169
FS P/N: DWDM-SFP25G-10FS P/N: DWDM-SFP25G-10
4 vendidos
3 comentarios
9 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 25 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Cisco DWDM-SFP25G-46.12, 25G DWDM SFP28 100GHz para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1546.12nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Cisco compatible
DWDM-SFP25G-46.12
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1546.12nm
Distancia máxima de cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de cable
SMF
Tipo de transmisor
EML DWDM
Tipo de receptor
PIN
Función DDM/DOM
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia TX
-2~6dBm
Sensibilidad de receptor
<-12dBm
Consumo de energía
2W
Ratio de extinción
4dB
Formato de modulación
NRZ
CDR
TX y RX
Pena de transmisión y dispersión
3.5dB
Presupuesto de energía
10dB
Tecnología de embalaje
Embalaje en cajas
Función FEC
No
Protocolos
De conformidad con MSA, CPRI, eCPRI
Aplicación
25GBASE Ethernet, centro de datos, telecomunicaciones
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202208081121136kommc.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Work with DWDM Mux (2)Parameter (1)Protocols (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
3
0
0
0
0
W***r
United Kingdom
19 de jul. de 2020
My overall feeling about these transceivers was pretty good. I had been using these modules for nearly two months, and everything was fine. Initially, I wasn’t quite sure whether the modules could be used on my Cisco switch. So I told my AM the detailed type of my switch. She helped me find the suitable modules together with the technical team. Both of them were very patient and warmhearted. No matter what kinds of questions I asked, they always replied with details promptly. The packaging was super nice with no damages. And there was no difference with the picture shown on the website. These transceivers worked well with my switch. The signal transmission was stable and there was no signal loss or module failure. Five stars!
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0J***a
Singapore
22 de jun. de 2020
Bought a couple of transceivers for 25G direct connection between our Cisco switches. I was still a little worried about the compatibility with our switches. The FS technical team did the compatibility testing and issued a report for us. Really appreciated this. BTW, there were no compatibility problems so far, and no packet errors or interface issues. Thanks a lot.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0P***n
United States
03 de mzo. de 2020
Planned to buy 10 #87023, but we ordered the wrong number “9”. Luckily, the sales confirmed the order with us before shipping, so we had the chance to make it right.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente