El módulo transceptor SFP+ compatible con Juniper Networks SFP28-25G-BX proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270nm-TX/1330nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/85134.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/85134.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
#85134
#85134
MXN$1,847
FS P/N: SFP28-25G-BXFS P/N: SFP28-25G-BX
794 vendidos
24 comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
118 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
25 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Juniper Networks SFP28-25G-BX, 25GBASE-BX10-U SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
SFP28-25G-BX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-13dBm
Presupuesto de energía
11dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
3.5dB
CDR
TX y RX
Función FEC
No soporatda
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706102610t08oka.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
24
0
0
0
0
J***s
Canada
24 de my. de 2023
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0S***l
United States
13 de en. de 2023
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0G***r
United States
16 de dic. de 2022
I am very impressed with FS's efforts in testing and quality control, and their professionalism and conscientiousness make me feel confident about this product. There is excellent performance, high reliability and wide compatibility. I highly recommend it to users who are looking for fast, stable and high-speed data centre connectivity.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente