FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.
Esta imagen trata sobre SFP28-25G-BX.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 25GBase-BX-D, 25GBASE-BX10-D SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM LC símplex SMF

#85131
#85131

Macom DFB ≤1W BIDI LC símplex SMF

MXN$1,847
FS P/N: SFP28-25G-BX
FS P/N: SFP28-25G-BX
65 vendidos
24 comentarios
7 preguntas
209 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor compatible con HW 25GBase-BX-D, 25GBASE-BX10-D SFP28 para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor SFP28 compatible con HW 25GBase-BX-D proporciona un rendimiento de 25GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1330nm-TX/1270nm-RX y un conector de LC símplex. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Proporciona la opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centro de datos. Es totalmente compatible con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.

Especificaciones
Compatible con HW
25GBase-BX-D
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB BiDi
Tipo de receptor
PIN
Potencia de transmisión
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-13dBm
Presupuesto de energía
11dB
Sobrecarga del receptor
2dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
3.5dB
CDR
TX y RX
Función FEC
No soporatda
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, CPRI, eCPRI

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 25G para centros de datos
Caracterizado por su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Matching Cables (2)CDR (1)Dell Series (1)FS Box (1)Link Upgrade (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
24
0
0
0
0

E***n

Iceland

26 de en. de 2024
5.0
fast shipping everything top notch
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***s

Canada

24 de my. de 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

S***l

United States

13 de en. de 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente