El módulo transceptor QSFP+ compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4 está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 400m a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm y un conector MTP/MPO. Proporciona una solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y bajo consumo para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleos empresariales y capas de distribución. Es totalmente compatible con los estándares QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 e IEEE 802.3ae 10GBASE-SR.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2022101014465367kg79.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022101014465367kg79.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010144655qe8ort.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010144657fzrw6i.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010144659za1r65.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010144701j2y3qh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Esta imagen trata sobre QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208181010210zieeb.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4, 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF
#84636
#84636
MXN$1,349
FS P/N: QSFP-CSR4-40GFS P/N: QSFP-CSR4-40G
63 vendidos
316 comentarios
10 preguntas
Transceiver Types:
114 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
127 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 40GBASE-CSR4 QSFP+ compatible con D-Link DEM-QX01Q-CSR4 para Ethernet y centro de datos (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con D-Link
DEM-QX01Q-CSR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
42Gbps (4×10.5Gbps)
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
400m@OM4
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL 850nm
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.5~0dBm
Sensibilidad de receptor
<-9.9dBm
Presupuesto de potencia
2.4dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1.2W
Ratio de extinción
>3dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Compatible con 40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Juniper EX Series (2)Matching Cables (2)Product Recommendation (2)Breakout 4x10G (1)Compatibility (1)Compatible Brand (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
244
58
14
0
0
A***e
Taiwan, China
04 de sept. de 2023
Good. Fast. Package Completed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***l
Cuba
03 de agto. de 2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0B***l
United States
17 de jul. de 2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Compra verificada
Útil 11
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente