FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-4W10-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Check Point CPAC-TR-100EIR-SSM160-QSFP28-C, 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#75314
#75314

Macom Oclaro DML ≤3.5W LC dúplex SMF

MXN$12,641
FS P/N: QSFP-4W10-100G
FS P/N: QSFP-4W10-100G
88 vendidos
13 comentarios
6 preguntas
1 en almacén US. Recibe tu pedido el 25 de sept., 2024
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 30 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor/transceiver compatible con Check Point CPAC-TR-100EIR-SSM160-QSFP28-C, 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico compatible con Check Point CPAC-TR-100EIR-SSM160-QSFP28-C, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) usando cuatro longitudes de onda de 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm a través del conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y QSFP28 Extended CWDM4 MSA.

Especificaciones
Check Point compatible
CPAC-TR-100EIR-SSM160-QSFP28-C
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC duplex
Cable Tpye
SMF
Tipo de transmisor
DML CWDM
Tipo de receptor
PIN
DDM/DOM soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-6.5~2.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-13dBm
Presupuesto de potencia
6.5dB
Sobrecarga del receptor
2.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock & Data Recovery)
TX y RX CDR integrado
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (chip on board)
FEC (Forward Error Correction)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
BER (Bit Error Ratio)
5E-5
Protocolos
De conformidad con QSFP28 MSA
Penalización por transmisión y dispersión
3.0dB
Aplicación
100GBASE Ethernet, centro de datos
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
DML CWDM
4x LAN WDM EML
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Embalaje en caja
Embalaje COB
Embalaje COB
Embalaje en caja
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Advantage (1)Application (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)QSFP28 CWDM4 VS QSFP PASM4 (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
13
0
0
0
0

R***r

United States

16 de agto. de 2020
5.0
Restricted by our tight budget, the account manager advised this 100G 4WDM QSFP28 transceiver for me and explained the differences between it and the LR4 module. We also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0

D***r

Austria

28 de jul. de 2020
5.0
Die Lieferzeit dauert nur 2 Tage. Wunderbar! FS bietet eine ganz schnelle Lieferung.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***o

United Kingdom

26 de jun. de 2020
5.0
A little bit worried about third-party vendors previously: products' quality & compatibility, shipping & delivery, after-sales services, etc. Things seemed to be different for FS. We purchased some 100G modules for trial. All of them passed our tests with great performances, and fully compatible with our switches. The parcels were intact and arrived on time, by the way. Totally beyond my imaginations. We would continue to place orders here.
Compra verificada
Útil 15
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente