El módulo transceptor óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G, QSFP28 está diseñado para el uso en un rendimiento de 100GBASE Ethernet de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través del conector LC dúplex. Proporciona una solución Ethernet 100GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente cumple con los estándares QSFP28 MSA y IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4 Lite.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125185939uzzd9e.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125185939uzzd9e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251859399saemc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251859391vyglt.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-ER4L-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Avago QSFP-ER4L-100G 100GBASE-ER4L QSFP28 1310nm 40km OS2 DOM LC dúplex SMF
#75315
#75315
MXN$41,493
FS P/N: QSFP-ER4L-100GFS P/N: QSFP-ER4L-100G
32 vendidos
34 comentarios
11 preguntas
Transceiver Types:
158 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
277 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/transceiver compatible con Avago QSFP-ER4L-100G, 100GBASE-ER4 QSFP28 para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Avago
QSFP-ER4L-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de ondas
1310nm
Distancia máxima del cable
25km-40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4x EML
Tipo de receptor
APD
DDM/DOM soportado
Sí
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Potencia de transmisión (TX)
-2.9~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-20.9dBm
Presupuesto de potencia
18dB
Sobrecarga del receptor
-4.9dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Tecnología de embalaje
BOX
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Protocolos
Cumple con QSFP28 MSA
Garantía
5 años
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 40km (com host FEC) | 40km (com host FEC) | 40km | 40km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
34
0
0
0
0
R***s
United States
07 de nov. de 2023
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Compra verificada
Útil 13
Comentario 0D***r
United States
01 de oct. de 2023
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0R***h
Germany
03 de jul. de 2022
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente