![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220902095609oagmwo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902095609oagmwo.jpg)
![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220902095606ttp8lp.jpg)
![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.C.jpg)
![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.D.jpg)
![Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor Esta imagen trata sobre SFP-FE-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/75346.E.jpg)
Genérico, 100BASE-BX BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20km DOM Módulo transceptor
#75346
#75346
MXN$291
FS P/N: SFP-FE-BXFS P/N: SFP-FE-BX
501 vendidos
71 comentarios
5 preguntas
Transceiver Types:
Compatibilidad:
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
100BASE-BX SFP Módulo transceptor (SMF, 1550nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, DOM)
Specifications
Número de pieza
SFP-FE-BX
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP
Velocidad máxima de datos
155Mbps
Longitud de onda
1550nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
FP BiDi
Tipo de fibra
SMF
Soporte DOM
Sí
Potencia TX
-15~-8dBm
Sensibilidad del receptor
<-30dBm
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Fast Ethernet, Gigabit Fibre Channel, MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230706100914djo6yv.jpeg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
61
7
3
0
0
S***y
Saudi Arabia
05 de abr. de 2017
The service is great. The staff at FS.COM went out of her way to make sure I was happy with my order, and I selected the right 100BASE-BX BiDi transceiver module. I will buy the fiber products from here for future.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***n
United States
15 de mzo. de 2017
I have no problem with this company. They are good people and gave a lot of help to me during the purchase.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***l
Spain
12 de febr. de 2017
Va perfecto me encanta es como el original sin mensajes raros es perfecto me alegro de aber lo elegido de este siti oweb
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente