Este cable óptico activo puede realizar requisitos de compatibilidad en tiempo real, actualizar el firmware (incluyendo el número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box.
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220905160645nol5om.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220905160645nol5om.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240411181032pajsnx.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617184215cb1ed4.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024061718421561p88q.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617184216cu78oc.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240617184215csp2mn.jpg)
![Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+ Esta imagen trata sobre QSFP-40G-AO05.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022090515423527i8i6.jpg)
Cable Óptico Activo (AOC) 40G QSFP+ a QSFP+ 5m (16ft) - Genérico Compatible - Latiguillo QSFP+
#74589
#74589
MXN$1,868
FS P/N: QSFP-40G-AO05FS P/N: QSFP-40G-AO05
208 vendidos
959 comentarios
6 preguntas
Longitud:
159 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
187 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Genérico compatible 40G QSFP+ AOC (5 metros, QSFP+ a QSFP+)
Especificaciones
Número de pieza
QSFP-AO05
Nombre del proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP+ a QSFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Radio mínimo de curvatura
7.5mm
Longitud de cable
5m (16.4ft)
Material de carcasa
OFNP
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
10G/40Gigabit Ethernet o canal de fibra
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad AOC de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721120029ychfxr.jpg)
Soporta la configuración en tiempo real con FS Box
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
715
175
68
1
0
L***g
United States
05 de jul. de 2023
We tried this product and it was very good and at a reasonable price.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***k
Canada
25 de abr. de 2023
They look in top shape and the shipment was very fast.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***r
United States
06 de abr. de 2023
Excellent service and always helpful
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente