![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/73650.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF Esta imagen trata sobre CFP-LR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/73650.E.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Arista CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC SMF
#73650
#73650
MXN$64,325
FS P/N: CFP-LR4-100GFS P/N: CFP-LR4-100G
1 vendido
134 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
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
Módulo transceptor CFP compatible con Arista Networks CFP-100GBASE-LR4, 100GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Arista Networks compatible
CFP-100GBASE-LR4
Proveedor
FS.COM
Factor de forma
CFP
Velocidad máxima de datos
103.1 Gbp
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Interfaz
LC dúplex
Componentes ópticos
4x DFB
Tipo de cable
SMF
DDM/DOM soportado
Sí
Protocolos
De conformidad con MSA
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Cable Type (1)Class 1 Laser (1)DOM (1)Dual Rate (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
108
19
7
0
0
A***n
United States
16 de oct. de 2023
service was outstanding - also assurance after the sale was perfect!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***f
United States
10 de my. de 2017
You'll get exactly what you ordered. The staff is knowledgable. Clearly English isn't their first language, and the product arrived a little late. But it was EXACTLY what we asked for.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***o
Colombia
09 de my. de 2017
Una sorpresa después de recibir el módulo. Todo es bueno, gracias a la atención al cliente.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente