El módulo convertidor adaptador QSFP+ a SFP+ compatible con Dell 407-BBRO proporciona conversión de factores de forma QSFP+ a SFP+. Este módulo cumple con los estándares IEEE 802.3bj, IEEE-802.3 y SFF-8436, SFF-8431. Es adecuado para redes de área de almacenamiento, centros de datos y Ethernet 10G.
Haz clic para ampliar la imagen
Adaptador módulo convertidor compatible con Dell 407-BBRO, 40G QSFP+ a 10G SFP+
#72582
#72582
MXN$1,391
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVRFS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
2.8K vendidos
5 comentarios
8 preguntas
Prepedido. envío antes de 23 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Adaptador módulo convertidor compatible con Dell 407-BBRO, 40G QSFP+ a 10G SFP+
Especificaciones
Compatible con Dell
407-BBRO
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
40Gbps
Longitud de onda
N/A
Distancia máxima del cable
N/A
Tipo de fiba
N/A
DOM
No
Rango de temperatura de la caja de operación
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
IEEE-802.3ba, IEEE-802.3bj, MSA, SFF-8436, SFF-8431
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conversión rentable de puerto QSFP+ a SFP+
El producto ofrece la posibilidad de utilizar el módulo SFP+ 10GBASE con un puerto cliente QSFP+, lo que reduce los costes de múltiples factores de forma 40G en entornos de plataformas de múltiples proveedores.
Conexión flexible
Módulo o cable QSFP+ a SFP+
Plug and Play
Sin necesidad de configuración
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (8)Matching Product (3)Compatibility (2)Connectivity Solutions (1)Installation (1)Matching Cables (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
g***n
Canada
02 de my. de 2023
Worked perfectly on an Arista 7050-64.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0J***a
Tanzania,U.R.O.T
10 de jun. de 2022
Customized 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module works perfectly to us. Thank so much FS team...Credit to Muriel Pan.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***s
Australia
07 de sept. de 2021
Everything was as hoped for. Our Account Manager (Bunny) was knowledgeable and saved us both order mistakes and time.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente