FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.

3m (10ft) Puente MTP®, MTP®-24 APC (hembra) a MTP®-24 APC (hembra), 24 Fibras, Monomodo (OS2), Plenum (OFNP), 0.35dB Máx, Tipo A, Amarillo

#72423
#72423

Cassettes MTP® (A a AF)

MXN$4,546
FS P/N: 24FMTPSMF
FS P/N: 24FMTPSMF
415 vendidos
10 comentarios
18 preguntas
25 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Puente MTP®-24, F a F, APC, 24F, OS2, OFNP, 0.35dB, Tipo A

Los puentes MTP® permiten migrar sin problemas a velocidades de datos superiores en el centro de datos cuando se utilizan junto con nuestros cables troncales. Suelen utilizarse para la conexión dentro de un gabinete. El cable MTP®, una alternativa rentable a la laboriosa terminación en campo, está diseñado para la conexión de fibra de alta densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables.

Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores genéricos MPO.

Especificaciones
Conector A
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Conector B
US Conec MTP® hembra (sin pin)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28® Ultra
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Tipo de pulido
APC a APC
Radio mínimo de curvatura
10mm
Pérdida de inserción
0.35dB máxima (0.15dB típica)
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Diámetro exterior de la cubierta
3.0mm
Chaqueta de cable
Plenum (OFNP)
Carga de tracción de instalación
66N
Resistencia a la tracción (a largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a +70°C (14 a 158℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a +85°C (-40 a 185℉)
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Conocer más nuestro programa de prueba para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Programa de prueba asegurada para cable de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y permite un diseño de sistema flexible.

Corning SMF-28® ultra fibra

Permite curvas más ajustadas en los cables para almacenamiento de holgura y enrutamiento.

Cubierta exterior del Plenum (OFNP)

Es resistente al fuego y de baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Minimiza los residuos, optimiza la gestión del cableado y acelera el despliegue para reducir los costes de instalación.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
La cara final limpia es el requisito principal para la confiabilidad y la conexión de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con el limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de cassette.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (18)MTP® MPO Connector (6)Application (2)Cable Jacket (2)Bend Radius (1)BIF (1)Cable Length (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
8
2
0
0
0

D***n

Germany

13 de jul. de 2024
4.0
Everything was fine and was exactly what we needed, so we installed it and it worked fine. Thx for your help.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

O***n

United States

04 de oct. de 2023
5.0
I received the fibers, and they worked very well. Thank you so much for the products.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***r

New Zealand

16 de mzo. de 2022
4.0
Lead was slightly delayed but was kept informed. Ok considering the current problems with shipping and couriers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente