El diseño uniboot permite que un cable lleve ambas fibras, lo que reduce la congestión de cables durante el enrutamiento. La estructura delgada del conector de clip plano proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire. El diseño de polaridad inversa permite una conversión de polaridad rápida y fácil sin exponer las fibras o la necesidad de ninguna herramienta.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica insensible a la curvatura, PVC (OFNR) 3m (10ft) LC UPC dúplex 2.0mm OS2 monomodo uniboot con clip plano
Cable de fibra óptica insensible a la curvatura LC-LC uniboot
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
(largo plazo/corto plazo)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Clip plano LC Suncall
Proporciona espacio adicional entre los conectores y mejora el flujo de aire.
Cable uniboot de 2.0mm
Sustituye al tradicional cable dúplex zipcord y reduce el volumen del cable en un 50%.
Fibra BIF de Corning
Mantiene el máximo rendimiento al doblarse, pellizcarse y estirarse.
Los conectores LC de clip plano satisfacen fácilmente tus necesidades de inversión de polaridad en la actualización de la red. Sólo 4 pasos para cambiar la polaridad de A-B a A-A sin exponer las fibras ni necesitar ninguna herramienta.
Tipos de conectores | Clip plano LC Suncall | Uniboot LC estándar | Push-pull Tabs LC | Senko LC conmutable | LC dúplex estándar | LC dúplex estándar |
IL y RL | IL≤0.2dB, RL≥50dB | IL≤0.2dB, RL≥50dB | IL≤0.2dB, RL≥50dB | IL≤0.2dB, RL≥50dB | IL≤0.12dB, RL≥50dB | IL≤0.3dB, RL≥50dB |
Cantidad de fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras |
Tipos de cable | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable dúplex estándar | Cable dúplex estándar |
Diámetro del cable | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Fibra insensible a la curvatura | ||||||
Inversión de la polaridad | — | — | ||||
Aplicaciones principales | Interior, cableado de alta densidad | Interior, cableado de alta densidad | Interior, cableado de alta densidad | Interior, cableado de alta densidad | Interior, conexiones de alta banda y baja pérdida | Interior, conexiones generales |
R***y
United States
B***a
Netherlands
J***y
Netherlands