FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre PoES-13W.
Esta imagen trata sobre PoES-13W.
Esta imagen trata sobre PoES-13W.
Esta imagen trata sobre PoES-13W.
Esta imagen trata sobre PoES-13W.
Esta imagen trata sobre PoES-13W.

Cable divisor PoE de un solo puerto 10/100M con salida DC 12V, 13W

#71172
#71172

802.3af 13W 12VDC/1.1A

MXN$185
FS P/N: PoES-13W
FS P/N: PoES-13W
9.5K vendidos
13 comentarios
14 preguntas
240 en almacén US. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
388 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cable divisor PoE de un solo puerto 10/100M con salida DC 12V, 13W

El cable divisor 10/100M PoE cumple con el estándar IEEE802.3af y también puede suministrar energía de 12V DC para dispositivos no PoE. Es compatible tanto con End-Span (1,2+, 3,6-) como con Mid-Span (4,5+, 7,8-). Soporta protección para cortocircuito, sobrecorriente y sobretemperatura.

Con un diseño dos en uno, el cable divisor PoE puede ser utilizado para productos que soportan PoE externo. La carcasa de ABS y PC lo hace más duradero.

Especificaciones
Estándares
IEEE 802.3af
Velocidad de transmisión de datos
100Mbps (dúplex completo/semidúplex)
Voltaje de salida
12VDC, 1.1A máx
Salida nominal
13W
Voltaje de entrada
44-57VDC
Tipo de fuente de alimentación PoE
Mid-Span y End-Span soportados
Temperatura de funcionamiento
-40°F a 140 °F (-20 °C a 60 °C)
Humedad de operación
Máx. 80% sin condensación
Dimensiones (HxWxD)
0.93''x 0.98''x 3.23'' (23.5x25x82mm)
Peso
70 g (2.5 oz.)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Divisor POE activo de 100M
El divisor divide un cable de red PoE de un conmutador PoE en una fuente de alimentación y 100M Ethernet separada, esto es ideal para los dispositivos que no soportan PoE en un entorno PoE.
Tasa de transferencia de datos: 100Mbps
Tensión de salida: 12VDC, 1.1A
Capacidad de salida: 13W
Plug and Play
Reduce la necesidad de tomas de corriente adicionales y cables alargadores, además de ahorrar costes de instalación y mano de obra.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (14)Application (6)DC Power (3)Power (2)Compatibility (1)Devices Connection (1)Operating Temperature (1)PoE (1)Product Comparison (1)Specification (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.7
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
9
4
0
0
0

L***y

Venezuela

28 de nov. de 2021
5.0
This thing works great. Helps free up cable clutter.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

T***d

United States

11 de nov. de 2021
5.0
Easy plug and play POE 802.3af compliant power for my IP Cameras. Each one is using about 3 watts from my switch, so not too large of a draw. Will order more once I get some more cameras.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

R***e

United States

09 de nov. de 2021
5.0
I bought this to power a remote access point on my Wi-Fi network. Works great, and now the AP is powered through my UPS. Five Stars!!!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente