FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.

Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 2ft (0.6m)

#70570
#70570

Cobre desnudo puro PoE++ 1 paquete 250MHz

MXN$42
FS P/N: C5EUTPNBPVC
FS P/N: C5EUTPNBPVC
2K vendidos
0 comentario
10 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de dic., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet UTP Cat5e sin bota, 24AWG, 1000Base-T

El cable de red Cat5e es una solución rentable para las aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mb/s y 250MHz a 100 metros de distancia del cable. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores.
Los cables de red cat5e de FS aplican cobre desnudo puro con una alta conductividad eléctrica y una baja atenuación en la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es un nuevo material ecológico de PVC CM, que es duradero, no inflamable y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e sin bota
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
2ft (0.6m) (incluyendo enchufes)
Material del conductor
Cobre desnudo puro
Tipo de conductor
Par trenzado
Velocidad de datos soportada
1000Base-T
Frecuencia máxima (probada)
250MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
5.5 ± 0.4
Distancia máxima de transmisión
100m
Pares trenzados
4 pares
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C
Temperatura de instalación
-10 a +50°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de red Ethernet Cat5e para red de 1000Base-T

Ideal para switches, servidores, paneles de conexión, u otros equipos

Enchufes RJ-45 con conectores enchapados en oro de 50 micrasconnectors

Fácil de enchufar y desenchufar en entornos de alta densidad

Cable UTP par trenzado de precisión

8 núcleos están trenzados en 4 pares, y cada núcleo está retorcido por 7 hilos de alambre de cobre desnudo puro. La torsión de precisión puede contrarrestar eficazmente la interferencia de la señal entre los pares, asegurando la estabilidad de la transmisión de la señal.

Prueba excelente de rendimiento de Fluke

Los cables de conexión Cat5e han apropado la prueba industrial de Fluke Channel y se ha emitido un informe de prueba específico, que incluye información sobre los indicadores NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL. El informe indica que cada cable de red tiene una alta calidad y rendimiento.

Solución de cableado de cobre

Se usa ampliamente en centros de datos, gabinetes de red, oficinas para conectar cualquier equipo de transmisión de datos, como los switches PoE. Las soluciones de cableado estructurado te ayudan a diseñar, implementar e incluso mantener circunstancias de datos eficientes y flexibles.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente