El módulo transceptor QSFP+ compatible con Mellanox MC2210511-PIR4 está diseñado para el uso en un rendimiento de Ethernet de 40GBASE de de hasta 1.4km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm y un conector MTP/MPO. Proporciona un rendimiento de la solución Ethernet 40GBASE de alta densidad y baja potencia para centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Es totalmente compatible con el estándar QSFP+ MSA and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR/LW.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220827104949jjzhl5.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827104949jjzhl5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022082710494168opcj.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827104955w4cmvd.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827120709xu6qo5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF Esta imagen trata sobre QSFP-PLR4L-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220827104957ctetwl.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF
#69402
#69402
MXN$5,168
FS P/N: QSFP-PLR4L-40GFS P/N: QSFP-PLR4L-40G
237 vendidos
219 comentarios
7 preguntas
Transceiver Types:
46 en almacén US. Recibe tu pedido el 1 de agto., 2024
26 en almacén global. Recibe tu pedido el 6 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Mellanox MC2210511-PIR4, 40GBASE-PIR4 QSFP+ para Ethernet y centro de datos (SMF, 1310nm, 1.4km, MTP/MPO, DOM)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MC2210511-PIR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP+
Velocidad máxima de datos
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima de cable
2km
Conector
MTP/MPO-12 macho
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB CWDM
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-9.4~0.5dBm
Sensibilidad de receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de potencia
5dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
<2.5W
Ratio de extinción
>3.5dB
Host FEC
Soportado
Tasa de error binario (BER)
1E-12
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
100G PSM4 MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200331/15856453305e83071234bf14.71833353.jpeg)
Características
Conectividad de 40G para el centro de datos
El transceptor QSFP+, de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 40G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211110/1636533350618b8466d400c4.19692990.jpeg.webp)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (7)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Connection (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)PIR4 vs PLR4 (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
173
34
12
0
0
H***x
Netherlands
22 de jun. de 2022
perfect mudule, works right away
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0G***n
United States
16 de agto. de 2020
Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
Compra verificada
Útil 12
Comentario 0W***d
United States
19 de jul. de 2020
PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
Compra verificada
Útil 14
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente