FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3.

10m (33ft) SC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) 9/125 Single Mode Fiber Patch Cable

#68835
#68835

G.652.D Redes 1/10/40/100/400G

MXN$95
FS P/N: SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3
FS P/N: SM-SCU-SCU-DX-FS-10M-PVC-3
147 vendidos
299 comentarios
1 pregunta
Longitud:
178 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica 9/125μm monomodo cumple con RoHS, y todos los cables se someten a pruebas ópticas del 100% de pérdida de inserción para garantizar una alta calidad, es muy rentable para el cableado de red.

FS también proporciona un conjunto completo de servicios de OEM, tales como conector de fibra, longitud, color, grado de fibra, especificación, material, paquete, etc.

Specifications
Conector
SC a SC
Chaqueta OD
3.0mm
Modo de fibra
9/125μm
Color de chaqueta
Amarillo
Pulido
UPC a UPC
Longitud de onda
1310/1550nm
Tipo de fibra
Dúplex
Material de chaqueta
PVC
Pérdida de inserción
≤0.19dB
Intercambiabilidad
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥54.3dB
Vibración
≤0.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Grado de fibra
G.652.D
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características

Radio mínimo de curvatura 10/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas para el cableado.

Virola de cerámica de circonio

Los casquillos de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción 90-150N

El cable resistente a tirones evita roturas y prolonga la vida útil.

Satisface las distintas necesidades de instalación en interiores

Ideal para la conexión de armarios de red, cableado de techo y cableado bajo suelo en el centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    281
    16
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    A***v

    Belarus

    06 de nov. de 2023
    4.0
    Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0

    А***в

    Russian Federation

    12 de oct. de 2023
    4.0
    I really like the nice and easy ordering process and the quick delivery. Also, really nice packaging as well.
    Compra verificada
    Útil 1
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Recursos
    Productos vistos recientemente