El conector uniboot LC-LC permite una transmisión de dos fibras en una cubierta exterior de 2.0mm, utilizado para conexiones de alta densidad en centro de datos donde se necesitan ahorrar el espacio y facilitar la gestión de cables.
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68476.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre HD-OM4ULCDX.](https://resource.fs.com/images/h1z9w0QO6XLYsKLq.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68476.main.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68476.B.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68476.C.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 接头图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024082909513365iqfl.jpg)
![Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR) Esta imagen trata sobre 4.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68476.E.jpg)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica 2m (7ft) LC UPC a LC UPC dúplex 2.0mm OM4 multimodo uniboot BIF, PVC(OFNR)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica, uniboot LC-LC, insensible a la curvatura
(núcleo de fibra)
(cable de fibra)
(largo plazo/corto plazo)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
La fibra Corning líder en la industria mantiene la flexibilidad y la estabilidad para doblarse en esquinas estrechas y girar en lugares de difícil acceso sin sacrificar el rendimiento de la transmisión.
Radio mínimo de curvatura de 7.5mm
La fibra BIF permite las curvaturas de cable más apretadas para almacenamiento y enrutamiento flojos.
Resistencia máxima a la tracción de 100N
El cable resistente a tirones reduce el riesgo de tiempo de inactividad debido a pellizcos.
Fibras de vidrio ultrapuras
La alta pureza de la fibra y la ausencia de materiales extraños garantizan una baja atenuación y una baja pérdida de señal.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807174502us73so.jpg)
Tipos de conectores | LC Uniboot estándar | Clip plano Suncall LC | Lengüetas LC push-pull | LC conmutable Senko | LC dúplex estándar | LC dúplex estándar |
IL&RL | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.2dB, RL≥20dB | IL≤0.15dB, RL≥30dB | IL≤0.3dB, RL≥30dB |
Cuenta de fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras | 2 fibras |
Tipos de cable | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable uniboot | Cable dúplex estándar | Cable dúplex estándar |
Diámetro del cable | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Fibra insensible a la curvatura | ||||||
Inversión de polaridad | — | — | ||||
Aplicaciones principales | Cableado interior de alta densidad | Cableado interior de alta densidad | Cableado interior de alta densidad | Cableado interior de alta densidad | Conexiones interiores, de gran ancho de banda y de baja pérdida | Conexiones interiores y generales |
j***o
Mexico
j***o
Mexico
j***o
Mexico