El transceptor SFP compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T soporta longitudes de enlace de hasta 100 m a través de una conexión de cobre mediante un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de SMC. Este transceptor cumple las normas IEEE STD 802.3, 802.3ab y SFP MSA. Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 1G intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105162933qqhx0q.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162933qqhx0q.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162848jpzn9d.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105162922z4tmpj.jpg)
![Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Módulo transceptor de cobre compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m
Módulo transceptor SFP 1000BASE-T compatible con SMC Networks SMC1GSFP-T (cobre, 100m, RJ-45)
Características del producto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Bajo consumo de energía
Latencia típica de 100us, MTBF más de 1 millón de horas
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Totalmente compatible con casi todos los dispositivos Cisco
Ampliamente utilizado en switches, routers, servidores, NIC y otros equipos de transmisión 1G
Adecuado para redes LAN empresariales y otras conexiones de red de Cooper
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
EMC clase B, descarga antiestática IEC 61000-4-2 y resistencia a la radiación IEC 61000-4-3t
De conformidad con IEEE Std 802.3 y 802.3ab, SFP MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305103343isnkvn.jpg)
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
H***s
Portugal
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
A***a
United States
M***n
United States
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.