El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM está diseñado para usarse con un rendimiento de Ethernet 100GBASE de hasta 2km a través de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. La señal de 100 Gigabit Ethernet se transporta en cuatro longitudes de onda a 1271, 1291, 1311, 1331nm. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 y ITU-T G.694.2. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución. Nota: Los dos transceptores extraíbles se envían al azar debido a diferentes lotes y la calidad es la misma.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-CWDM4-100G a QSFP-CWDM4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240506144759ojkpho.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre QSFP-CWDM4-100G.](https://resource.fs.com/images/20230715121825rntvc5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144759ojkpho.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144751f0rg1b.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023051217095550krnk.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506144735m0vxoq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305121709557vu1a2.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 1310nm 2km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Brocade 100G-QSFP28-CWDM4-2KM, 100GBASE-IR4 QSFP28 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC, DOM)
Características del producto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
≤3.5W (Bajo consumo de energía)
MTBF supera 708,800,000 horas
CDR dual (TX y RX)
Material de acero inoxidable, resistencia a la corrosión y a la niebla salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
Totalmente compatible con casi todos los dispositivos Brocade
Ampliamente utilizado en switches, enrutadores, servidores, NIC y otros equipos de transmisión de 100G
Adecuado para centro de datos, redes informáticas de alto rendimiento, etc..
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
Cumple con la seguridad láser IEC60825-1 Clase 1
Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
Anti descargas electrostáticas clase B EMC, IEC 61000-4-2 y resistente a la radiación IEC61000-4-3
De conformidad con IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221110143500elsqpf.jpg)
Certificado y probado en el sistema de control de calidad automático, para garantizar el alto rendimiento en el entorno de trabajo real
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 2km | 2km | 2km | 2km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Tipo de transmisor | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | DFB | EML |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Macom Chip | Broadcom Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G breakout |
E***n
Iceland
R***o
United Kingdom
D***h
Italy