Para redes informáticas rápidas Ethernet y Gigabit, el cable LAN de categoría 5e soporta velocidades de hasta 100Mb/s. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. Un conjunto sin bota ocupa menos espacio en un entorno de alta densidad y es más fácil de enchufar y desenchufar. El conductor de los cables de red cat5e FS aplica cobre desnudo puro de alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señales. El material de la chaqueta es un nuevo material ecológico de PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/63828.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63828.main.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63828.B.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63828.C.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63828.D.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPNBPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63828.E.jpg)
Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m)
Cable de red Ethernet Cat5e sin bota sin blindaje (UTP), 24AWG, 100Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
El cable de cobre desnudo puro asegura una transmisión de señal estable y eficiente
Fácil de enchufar y desenchufar en entornos de alta densidad
Ideal para puertos RJ45 de switch, servidor, cortafuegos y otros equipos
1. Material de la chaqueta de PVC de alta calidad
El material de la cubierta de PVC realiza un proceso especial en U.V, que mantiene el cable resistente a la suciedad.
2. Velocidad de transmisión rápida
Cable de cobre 24AWG desnudo puro con baja resistencia puede soportar velocidades hasta 1000M Ethernet, lejanas y estables.
3. Durabilidad y consistencia de calidad
Se usa material de aislamiento de PE en cada cable de red Cat5e, que tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión.
4. Diseño de conectores enchapados en oro
Los enchufes RJ-45 con conectores chapados en oro de 50 micras hacen que la transmisión de la señal sea más rápida.
Se usa ampliamente en centros de datos, gabinetes de red, oficinas para conectar cualquier equipo de transmisión de datos, como swithes de Ethernet. Las soluciones de cableado estructurado te ayudan a diseñar, implementar e incluso mantener una circunstancia de datos eficiente y flexible.
R***e
Canada
S***e
United States
M***n
United Kingdom