FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, rojo, 49ft (15m)

#63570
#63570

Pure Bare Copper PoE++ 1 pack 250MHz

MXN$104
FS P/N: C5EUTPSGPVC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
450 vendidos
7 comentarios
10 preguntas
20 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet Cat5e sin blindaje (UTP), 24AWG, 100Base-T

Para redes informáticas rápidas Ethernet y Gigabit, el cable LAN de categoría 5e soporta velocidades de hasta 100Mb/s. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. La bota moldeada snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión. El conductor de los cables de red cat5e FS aplica cobre desnudo puro de alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señales. El material de la chaqueta es un nuevo material ecológico de PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e snagless con bota
Disposición de pines
Recta TIA/EIA-568-B
Chaqueta del cable
PVC (redonda)
Tipo de blindaje
Sin blindaje (UTP)
Color del cable
Rojo
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Distancia de transmisión
100m
Velocidad de datos soportada
100Base-T
Tipo de conductor
24AWG, cobre desnudo puro trenzado
Frecuencia máxima (probada)
250MHz

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC

El cable de cobre desnudo puro garantiza una transmisión de señal estable y eficiente

Alivio de tensión moldeado con diseño snagless, para una fácil operación

Ideal para puertos RJ45 de switch, servidor, cortafuegos y otros equipos

1. Material de la chaqueta de PVC de alta calidad

El material de la chaqueta de PVC realiza un proceso especial U.V, que mantiene el cable resistente a la suciedad y duradero.

2. Velocidad de transmisión rápida

Cable de cobre 24AWG desnudo puro con baja resistencia puede soportar velocidades hasta 1000M Ethernet, lejanas y estables.

3. Durabilidad y consistencia de calidad

Se usa material de aislamiento de PE en cada cable de red Cat5e, que tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión.

4. Diseño de conectores enchapados en oro

Los enchufes RJ-45 con conectores chapados en oro de 50 micras hacen que la transmisión de la señal sea más rápida.

Solución de cableado de cobre

Se usa ampliamente en centros de datos, gabinetes de red, oficinas para conectar cualquier equipo de transmisión de datos, como los switches de Ethernet. Las soluciones de cableado estructurado te ayudan a diseñar, implementar e incluso mantener circunstancias de datos eficientes y flexibles.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
0
0
0
0

G***i

United States

12 de mzo. de 2017
5.0
No issues. I am very please with this purchasing!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

A***e

Singapore

14 de febr. de 2017
5.0
Such a great price and super speedy delivery by this seller. It also has a nice warranty.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***e

United States

09 de oct. de 2016
5.0
Wonderful experience with my transaction! My order was flawless and their customer service and shipping was first rate! I would definitely order from them again without hesitation and recommend them to my friends.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente