Para redes informáticas rápidas Ethernet y Gigabit, el cable LAN de categoría 5e soporta velocidades de hasta 100Mb/s. Además, es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. La bota moldeada snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión. El conductor de los cables de red cat5e FS aplica cobre desnudo puro de alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de señales. El material de la chaqueta es un nuevo material ecológico de PVC CM, que es duradero, ignífugo y resistente a la flexión.
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/63569.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.main.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.B.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.C.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.D.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.E.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/63569.F.jpg)
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC, amarillo, 49ft (15m)
Cable de red Ethernet Cat5e sin blindaje (UTP), 24AWG, 100Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
El cable de cobre desnudo puro garantiza una transmisión de señal estable y eficiente
Alivio de tensión moldeado con diseño snagless, para una fácil operación
Ideal para puertos RJ45 de switch, servidor, cortafuegos y otros equipos
1. Material de la chaqueta de PVC de alta calidad
El material de la chaqueta de PVC realiza un proceso especial U.V, que mantiene el cable resistente a la suciedad y duradero.
2. Velocidad de transmisión rápida
Cable de cobre 24AWG desnudo puro con baja resistencia puede soportar velocidades hasta 1000M Ethernet, lejanas y estables.
3. Durabilidad y consistencia de calidad
Se usa material de aislamiento de PE en cada cable de red Cat5e, que tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión.
4. Diseño de conectores enchapados en oro
Los enchufes RJ-45 con conectores chapados en oro de 50 micras hacen que la transmisión de la señal sea más rápida.
Se usa ampliamente en centros de datos, gabinetes de red, oficinas para conectar cualquier equipo de transmisión de datos, como los switches de Ethernet. Las soluciones de cableado estructurado te ayudan a diseñar, implementar e incluso mantener circunstancias de datos eficientes y flexibles.
G***i
United States
A***e
Singapore
M***e
United States