El cable de cobre desnudo puro garantiza una transmisión de señal estable y eficiente
Alivio de tensión moldeado con diseño snagless, para una fácil operación
Ideal para puertos RJ45 de switch, servidor, cortafuegos y otros equipos
Haz clic para ampliar la imagen
El cable de cobre desnudo puro garantiza una transmisión de señal estable y eficiente
Alivio de tensión moldeado con diseño snagless, para una fácil operación
Ideal para puertos RJ45 de switch, servidor, cortafuegos y otros equipos
1. Material de la chaqueta de PVC de alta calidad
El material de la chaqueta de PVC realiza un proceso especial U.V, que mantiene el cable resistente a la suciedad y duradero.
2. Velocidad de transmisión rápida
Cable de cobre 24AWG desnudo puro con baja resistencia puede soportar velocidades hasta 1000M Ethernet, lejanas y estables.
3. Durabilidad y consistencia de calidad
Se usa material de aislamiento de PE en cada cable de red Cat5e, que tiene buenas propiedades de aislamiento eléctrico y resistencia a la corrosión.
4. Diseño de conectores enchapados en oro
Los enchufes RJ-45 con conectores chapados en oro de 50 micras hacen que la transmisión de la señal sea más rápida.
Se usa ampliamente en centros de datos, gabinetes de red, oficinas para conectar cualquier equipo de transmisión de datos, como los switches de Ethernet. Las soluciones de cableado estructurado te ayudan a diseñar, implementar e incluso mantener circunstancias de datos eficientes y flexibles.
M***y
United States
I***e
United Kingdom
H***o
United States