Para rápidas redes de computadoras Gigabit y Ethernet, el cable de categoría 6 soporta una velocidad hasta 1000BASE-T. También, es compatible totalmente con todas las categorías anteriores. La bota moldeada y snagless evita snags no deseados de cables durante la instalación y proporcionar alivio de tensión adicional. Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat5e y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, ya que soporta hasta 1000Mbps y 250MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless blindado (SFTP) PVC, rosado, 5m
Cable de red Ethernet (SFTP) PVC Cat6, sin bota blindado, 1000BASE-T, 26AWG
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
T***n
United States
Thank you for providing more information about what FS does, but we do not deal with patch cords too often, so it is unfamiliar to me or my colleagues. As FS is now on our supplier list, we are likely to return to FS, if any more patch cords parts or solutions will be required.
C***a
United States
M***e
United States