El transceptor SFP compatible con HPE H3C JF832A admite longitudes de enlace de hasta 10 km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310 nm a través de un conector LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores HPE, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 100BASE intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Fast Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.