FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
00:56
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.
Esta imagen trata sobre QSFP-100G-4SPC02.

Cable Twinax de breakout de cobre de conexión directa pasivo comptatible con Juniper JNP-100G-4X25G-2M, 2m (7ft) QSFP28 a 4x25G SFP28

Hot #50514
Hot #50514

≤0.5W 25mm 30AWG Twinax

MXN$1,785
FS P/N: QSFP-100G-4SPC02
FS P/N: QSFP-100G-4SPC02
1.2K vendidos
68 comentarios
21 preguntas
825 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
932 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
60 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable DAC 100G QSFP28 a 4x25G SFP28 compatible con Juniper Networks JNP-100G-4X25G-2M (2 metros, pasivo, QSFP28 a SFP28, 30AWG)

El cable de conexión directa QSFP28 a 4x 25G SFP28 compatible con Juniper Networks JNP-100G-4X25G-2M utiliza tecnología de cobre pasivo, lo que garantiza una conectividad fiable sin necesidad de alimentación adicional. Este cable proporciona una solución rentable para interconectar equipos a corta distancia, como salas de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos. Ofrece una conexión sin fisuras entre un puerto 100G QSFP28 y cuatro puertos 25G SFP28, cumpliendo los requisitos de las normas del sector IEEE 802.3bj, SFF-8402 y SFF-8665.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para cables DAC.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q-4S28PC02 a QSFP-100G-4SPC02, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
JNP-100G-4X25G-2M
Proveedor
FS.COM
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura
25mm
Calibre de cable
30AWG
Longitud de cable
2m (6,56ft)
Material de cubierta
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)

Programa de prueba de calidad

https://resource.fs.com/mall/Echa+un+vistazo+a+nuestro+programa+de+pruebas+y+consigue+transceptores+%C3%B3pticos+fiables+y+de+alto+rendimiento.%3B+%3B+%3B+mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 100 Gigabit entre puertos QSFP-100G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
25mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Conectividad sin fisuras para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX a conectar Cisco a Arista, Dell a Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Despliegue flexible

Este cable ofrece opciones de despliegue versátiles y adaptables, y soporta una capacidad de 100G. Puede conectarse sin problemas a una amplia gama de dispositivos de la red.

Fácil de enchufar y usar

Este cable ofrece funcionalidad de conexión en caliente para mejorar el tiempo de actividad y la capacidad de servicio. Es compatible con el estándar del sector QSFP28 MSA, lo que garantiza la compatibilidad con diversos dispositivos y sistemas.

Tipo de cable
Cobre de conexión directa pasiva
Cobre de conexión directa pasiva
Cobre activo de conexión directa
Cable óptico activo
Cable óptico activo
Velocidad de datos
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
100G a 2x50G
100G a 4x25G
Tipo de conector
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
QSFP28 a QSFP28
QSFP28 a SFP28
Consumo de energía
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longitud del cable
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
AWG del cable
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Radio mínimo de curvatura
25-30mm
26-34mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Medios de comunicación
Cobre
Cobre
Cobre
Fibra óptica
Fibra óptica
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (21)Cable Length (2)QFX Series (2)Breakout 4x25G (1)Breakout Cables (1)Connection (1)Dell EMC S Series (1)Dual Compatibility (1)FEC (1)FS Box (1)Juniper EX Series (1)Parameter (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
59
9
0
0
0

L***w

United States

07 de sept. de 2023
5.0
I recently purchased the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for my network setup, and I am delighted with the product's performance. As a network administrator managing a complex infrastructure that includes MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN switches and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices, I needed a reliable and high-quality solution to ensure seamless connectivity and high data transfer rates. The FS.com breakout cable exceeded my expectations in every way.

First and foremost, the build quality of this cable is top-notch. It feels robust and well-constructed, essential for durability and long-term use. The connectors fit perfectly into the QSFP28 and SFP28 ports of my networking equipment without any issues, and I didn't experience any connection problems or signal loss.

One of the standout features of this breakout cable is its passive design, which means it doesn't require any additional power source or configuration. This simplicity made the installation a breeze, saving me time and effort. I appreciate how FS.com has engineered this cable for plug-and-play convenience.

Performance-wise, the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 breakout cable delivers exceptional results. It seamlessly handled the high-speed data transfer between my MikroTik and UniFi devices, ensuring a stable and reliable connection. Whether I was transferring large files, streaming multimedia content, or conducting video conferences, I experienced no lag or bottlenecks in my network.

Furthermore, the price point of this cable is very competitive, especially considering the level of quality and performance it offers. FS.com has provided an affordable solution without compromising on reliability or speed.

In summary, I couldn't be happier with purchasing the FS.com 100G QSFP28 to 4 x 25G SFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable. It has proven to be a reliable, high-performance, and cost-effective solution for connecting my MikroTik CRS510-8XS-2XQ-IN and UniFi Hi-Capacity Aggregation devices. I highly recommend this product to anyone looking to enhance their network infrastructure with a dependable and efficient cable solution. FS.com has certainly earned my trust as a provider of quality networking equipment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***n

Sweden

17 de sept. de 2022
5.0
Works like a charm! Gotta say the quality of both packaging and the cable feels higher quality than OEM. Nice with the included Velcro ties also to make cable management easy also. Worked flawlessly on a MX9116 switch connected to Intel XXV710s.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

I***d

India

02 de agto. de 2021
5.0
Excellent product and superfast delivery !
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente