El transceptor SFP+ compatible con Ciena (ex. Nortel) 12716 admite longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex. El diagnóstico digital también se puede utilizar a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ 10G es ideal para armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/50277.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/images/B78dI2SFBXhRM6T1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.main.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.B.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.C.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.D.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.E.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF Esta imagen trata sobre SFP-10G-BX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/50277.F.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Ciena (ex.Nortel) 12749 SFP+ 10GBASE-BX BiDi 1330nm-TX/1270nm-RX 10km DOM dúplex LC/UPC SMF
#50276
#50276
MXN$830
FS P/N: SFP-10G-BXFS P/N: SFP-10G-BX
4 vendidos
386 comentarios
9 preguntas
Tipos de transceptor:
2225 en almacén US. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
1505 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-BX SFP+ compatible con Ciena (ex. Nortel) 12716 (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Ciena
12716
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC símplex
Componentes ópticos
DFB BiDi
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210902/163057602161309d95c71f10.11013798.jpeg.webp)
Características
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171156i2joa6.jpg)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Product Comparison (2)Application (1)Compatible Modules (1)FS S3400 Series (1)Matched Attenuator (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
354
25
7
0
0
R***e
Netherlands
18 de mzo. de 2024
This SFP+ BiDi module works on the Aruba Instant On 1930 switches, although some sources say that BiDi is not supported on the 1930 switches. It also works on the UDM-PRO-SE. All in all an excellent support from FS.COM to help solving this problem. The easy-to-browse website offers a unmatched variety of equipment against very competitive prices. The ordered goods arrive in time and very well packed.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***t
Spain
10 de mzo. de 2024
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***e
France
31 de en. de 2024
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente