FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.
Esta imagen trata sobre SFPP-AC01.

Cable Twinax de cobre de conexión directa (DAC) activa compatible con Arista Networks CAB-SFP-SFP-1M, 10G SFP+ 1m (3ft)

#48905
#48905

≤0.1W 23mm 30AWG Twinax

MXN$955
FS P/N: SFPP-AC01
FS P/N: SFPP-AC01
35 vendidos
189 comentarios
5 preguntas
Longitud:
46 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
100 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable Twinax DAC compatible con Arista CAB-SFP-SFP-1M 10G SFP+ (1m, activo, SFP+ a SFP+, 30AWG)

El cable Twinax de cobre de conexión directa activa SFP+ 10G está diseñado para su uso en Ethernet 10GBASE. Este cable cumple con IEEE 802.3, SFF-8431 y SFP+ MSA. Con estas características, este cable twinax de cobre de conexión directa, fácil de instalar y de alta velocidad, es adecuado para la conectividad de corta distancia dentro de un rack o entre racks adyacentes en centros de datos.

Nota: FS Box no soporta actualmente el cambio de compatibilidad de H3C y HPE para los cables DAC.

Especificaciones
Compatible con Arista
CAB-SFP-SFP-1M
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP+ a SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Radio de curvatura mínimo
23mm
AWG del cableado
30AWG
Longitud de cable
1m (3.28ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Active Twinax
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Consumo de energía
≤0.1w
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, canal de fibra
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Bajo consumo de energía para ahorro de energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 10-Gigabit entre puertos SFP+ 10G dentro de racks y entre racks adyacentes.
Menos de 0.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
Para ahorrar OPEX
Radio mínimo de curvatura de 23mm
Para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Permite una conectividad perfecta para tu red

FS ofrece la posibilidad de configurar la compatibilidad preestablecida de cualquiera de los conectores del cable DAC en línea con FS BOX para conectar Cisco con Arista, Dell con Juniper, y cualquier otra mezcla de configuraciones.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Application (1)Dual Compatibility (1)Other Compatibility (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
166
18
5
0
0

B***s

United Kingdom

04 de dic. de 2023
5.0
The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

S***r

United Kingdom

04 de dic. de 2023
5.0
This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***s

United Kingdom

03 de dic. de 2023
5.0
The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente